10343630
1440133
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 124 | 25,8452 RON |
125 - 249 | 24,4058 RON |
250 + | 22,9664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 10.5 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.413 in |
Înălțime cap | 3.9 mm |
Înălțime cap | 0.154 in |
Dimensiune filet | M6 |
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | PPS |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Bej |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | UL94 V-0 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.