Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M6 30.0 mm PPS Bej

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10343685

Numărul piesei producătorului:

1440138

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 132,803 RON
25 - 124 60,2235 RON
125 + 56,8777 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

132,80 RON

1 x 132,803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.5 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 30.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PPS
Finalizare Fără finisaj
Culoare Bej
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-0
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne