Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 30.0 mm Reny Natural

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10343913

Numărul piesei producătorului:

1440161

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 23,677 RON
100 - 499 10,7245 RON
500 - 999 10,1279 RON
1000 + 9,5314 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

236,77 RON

10 x 23,677 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 30.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Reny
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 HB
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne