Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 25.0 mm Reny Natural

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10343999

Numărul piesei producătorului:

1440169

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 9,5185 RON
250 - 999 8,9868 RON
1000 + 8,4681 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

475,93 RON

50 x 9,5185 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 2.6 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Reny
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 HB
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne