Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 20.0 mm Reny Natural

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10344057

Numărul piesei producătorului:

1440175

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 8,6756 RON
250 - 499 8,1958 RON
500 + 7,7159 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

433,78 RON

50 x 8,6756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Reny
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 HB
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne