10219683
180031670409
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 14,0607 RON |
250 - 999 | 8,42 RON |
1000 + | 7,3931 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 5.5 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.217 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Dimensiune filet | M3 |
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | PEEK |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Maro |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | UL94 V-0 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |