10219720
180040870409
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 10,3093 RON |
250 - 999 | 5,49 RON |
1000 + | 4,6823 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 7.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.276 in |
Înălțime cap | 2.6 mm |
Înălțime cap | 0.102 in |
Dimensiune filet | M4 |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | PEEK |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Maro |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | UL94 V-0 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |