Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 12.0 mm PEEK Maro

Șurub cu cap în cruce din PEEK maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece PEEK are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10219744

Numărul piesei producătorului:

180041270409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 12,7736 RON
250 - 999 6,8044 RON
1000 + 5,8186 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

319,34 RON

25 x 12,7736 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 2.6 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PEEK
Finalizare Fără finisaj
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-0
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne