Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M1.6 4.0 mm PEEK Maro

Un șurub cu cap încrucișat din PEEK maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece PEEK are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform cu UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10358719

Numărul piesei producătorului:

180164070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 49 6,38 RON
50 - 99 5,5585 RON
100 + 5,1478 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

159,50 RON

25 x 6,38 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 2.3 mm
Înălțime cap 0.5 mm
Dimensiune filet M1.6
Lungimea filetului 4.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PEEK
Finalizare Fără finisaj
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-0
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne