Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 6.0 mm Oțel moale Natural

Acest șurub cu cap bombat în cruce este realizat din oțel placat cu zinc. Conform ISO 7046.
Numărul piesei Essentra:

10238332

Numărul piesei producătorului:

342040640952

383 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3327 RON
1000 + 0,2382 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

166,35 RON

500 x 0,3327 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 3.1 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 6.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Oțel moale
Finalizare Placat cu zinc
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Specificații DIN 7985

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne