Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 16.0 mm Oțel moale Natural

Acest șurub cu cap bombat în cruce este realizat din oțel placat cu zinc. Conform ISO 7046.
Numărul piesei Essentra:

10238431

Numărul piesei producătorului:

342051640952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6503 RON
500 - 999 0,5723 RON
1000 + 0,4107 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

162,58 RON

250 x 0,6503 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 3.7 mm
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 16.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Oțel moale
Finalizare Placat cu zinc
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Specificații DIN 7985

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne