10374832
423008000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,9337 RON |
500 - 999 | 0,8721 RON |
1000 + | 0,6736 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 4.9 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.193 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Dimensiune filet | M2.5 |
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | Nailon |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | N FE 25-121 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.