Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 40.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10375129

Numărul piesei producătorului:

423023000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,2376 RON
500 - 999 1,1582 RON
1000 + 0,8953 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

309,40 RON

250 x 1,2376 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 3.7 mm
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 40.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații N FE 25-121
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne