Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M2 6.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10294772

Numărul piesei producătorului:

50M020040P006

54750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1993 RON
5000 - 19999 0,1793 RON
20000 + 0,1614 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

199,30 RON

1000 x 0,1993 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 3.8 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Dimensiune filet M2
Diametru pas 0.4 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații N FE 25-121

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne