Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2.5 10.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standardul ISO 1580, NF E 25-123, DIN 85 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10295489

Numărul piesei producătorului:

50M025045N010

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,203 RON
5000 - 19999 0,1827 RON
20000 + 0,1644 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

203,00 RON

1000 x 0,203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 4.5 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Dimensiune filet M2.5
Diametru pas 0.5 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne