Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M3 40.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standardul ISO 1580, NF E 25-123, DIN 85 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10296189

Numărul piesei producătorului:

50M030050N042

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3106 RON
2500 - 9999 0,2796 RON
10000 + 0,2516 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

155,30 RON

500 x 0,3106 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Dimensiune filet M3
Diametru pas 0.5 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne