Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M6 25.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10399613

Numărul piesei producătorului:

50M060100P025

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3924 RON
2500 - 9999 0,3532 RON
10000 + 0,3179 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

196,20 RON

500 x 0,3924 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Diametru pas 1.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne