10298886
50M080125N050
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 1,213 RON |
2500 - 9999 | 1,0918 RON |
10000 + | 0,9826 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 16.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.63 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Dimensiune filet | M8 |
Diametru pas | 1.3 mm |
Diametru pas | 0.051 in |
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | PA |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.