Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M8 10.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10399972

Numărul piesei producătorului:

50M080125P010

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1083 RON
2500 - 9999 0,9974 RON
10000 + 0,8977 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

554,15 RON

500 x 1,1083 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru pas 1.3 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne