Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M10 13.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standardul ISO 1580, NF E 25-123, DIN 85 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10400241

Numărul piesei producătorului:

50M100150N013

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1661 RON
2500 - 9999 1,0494 RON
10000 + 0,9445 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

583,05 RON

500 x 1,1661 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru pas 1.5 mm
Lungimea filetului 13.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne