Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 6.4 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Piesele sunt conforme UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10019719

Numărul piesei producătorului:

NMS-306

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6009 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

600,90 RON

1000 x 0,6009 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.7 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Dimensiune filet M3
Diametru pas 0.5 mm
Lungimea filetului 6.4 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-2, RMS-01
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne