Meniu Caută

Tampon adeziv Rotund 22.0 mm 10.0 mm PU

Tampon cilindric din PU natural pe o bază pătrată auto-adezivă.
Numărul piesei Essentra:

10333853

Numărul piesei producătorului:

117100611341

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 24
Material complet Poliuretan
Formă Rotund
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 10.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne