Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
0,6637 RON - 0,6637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6286 RON - 0,6286 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4968 RON - 0,4968 RON 868 În stoc
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,8504 RON - 0,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,3887 RON - 0,3887 RON 3024 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4911 RON - 0,4911 RON 40 În stoc
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4622 RON - 0,6471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6034 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Alb
Pâslă
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,3578 RON - 0,3578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
Pâslă
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,7784 RON - 1,0898 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PU
20.5 mm
0,3613 RON - 0,5059 RON 4840 În stoc
Negru
PU
10.2 mm
1,1897 RON - 1,6656 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
19.8 mm
64,8918 RON - 76,0463 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0909 RON - 2,9272 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
25.4 mm
69,6471 RON - 93,2652 RON 15 În stoc
Pătrat
Negru
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
48,4008 RON - 64,8478 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
1,192 RON - 1,6688 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
20.5 mm
0,3562 RON - 0,4987 RON 3000 În stoc
Transparent
PU
9.5 mm
1,7295 RON - 2,4213 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
20.0 mm
1,2574 RON - 1,7604 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
16.5 mm
  • din 11
Glisor adeziv Dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm Pâslă

10255919

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
868 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Alb
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 30.0 mm Pâslă

10255643

Interval de preț
0,3887 RON - 0,3887 RON

Niveluri de stoc
3024 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 40.0 mm Pâslă

10255650

Interval de preț
0,4911 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Pâslă
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv 10.2 mm 2.5 mm PU Negru

10022733

Interval de preț
0,5059 RON - 0,3613 RON

Niveluri de stoc
4840 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    2.5 mm
Tampon adeziv Pătrat 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Interval de preț
93,2652 RON - 69,6471 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.5 mm
  • Cantitate pe disc
    36
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Pătrat
  • Culoare
    Negru
Tampon adeziv 12.7 mm 3.8 mm Transparent PU

10164792

Interval de preț
0,4987 RON - 0,3562 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    3.8 mm