Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 20.6 mm 7.6 mm PU

Tampon autoadeziv din PU natural, în formă de piramidă.
Numărul piesei Essentra:

10333884

Numărul piesei producătorului:

117101000040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 135,8558 RON
10 + 100,6699 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

135,86 RON

1 x 135,8558 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 20.5 mm
Cantitate pe disc 36
Material complet Poliuretan
Formă Pătrat
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 7.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne