Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 20.5 mm 7.6 mm PU

Tampon pătrat autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10333914

Numărul piesei producătorului:

117101069941

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 90,9904 RON
10 + 67,9484 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

90,99 RON

1 x 90,9904 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 20.5 mm
Cantitate pe disc 36
Material complet Poliuretan
Formă Pătrat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 7.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne