Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 12.7 mm 5.8 mm PU

Tampon pătrat autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10334034

Numărul piesei producătorului:

117101469941

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 141,565 RON
10 + 105,6809 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

141,57 RON

1 x 141,565 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 80
Material complet Poliuretan
Formă Pătrat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne