Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 9.5 mm 3.8 mm PU Natural

Tampon rotund autoadeziv din PU alb, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10334089

Numărul piesei producătorului:

117102000040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 57,3105 RON
10 + 50,9151 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

57,31 RON

1 x 57,3105 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 9.5 mm
Cantitate pe disc 96
Material complet Poliuretan
Formă Convex
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 3.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne