Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 19.0 mm 9.6 mm PU

Tampon cilindric din PU natural pe o bază pătrată auto-adezivă.
Numărul piesei Essentra:

10334096

Numărul piesei producătorului:

117102100040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 87,1706 RON
10 - 49 65,0597 RON
50 + 65,0459 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

87,17 RON

1 x 87,1706 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 20
Material complet Poliuretan
Formă Convex
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 9.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne