Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 20.5 mm 7.5 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU alb, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10233436

Numărul piesei producătorului:

32428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
78 - 2027 1,7714 RON
2028 + 1,2653 RON
Ambalaj standard: 2028

Comandă în multiplu de 78

Preț total:

138,17 RON

78 x 1,7714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 20.5 mm
Cantitate pe disc 78
Material complet Poliuretan
Formă Pătrat
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 7.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne