Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 20.0 mm 5.5 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10242582

Numărul piesei producătorului:

43045

1764 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
84 - 2015 2,5782 RON
2016 + 1,8416 RON
Ambalaj standard: 2016

Comandă în multiplu de 84

Preț total:

216,57 RON

84 x 2,5782 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 84
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 6.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne