Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 10.0 mm 2.5 mm PU

Tampon pătrat autoadeziv din PU gri, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10247624

Numărul piesei producătorului:

461229

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
242 - 3145 0,587 RON
3146 + 0,4193 RON
Ambalaj standard: 3146

Comandă în multiplu de 242

Preț total:

142,05 RON

242 x 0,587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 10.0 mm
Cantitate pe disc 242
Material complet Poliuretan
Formă Pătrat
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 2.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne