Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 7.5 mm 3.5 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10247686

Numărul piesei producătorului:

461235

7200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
288 - 3167 0,7651 RON
3168 + 0,5465 RON
Ambalaj standard: 3168

Comandă în multiplu de 288

Preț total:

220,35 RON

288 x 0,7651 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 288
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 3.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne