Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 10.0 mm 1.8 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU gri, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10247709

Numărul piesei producătorului:

461237

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
288 - 3167 0,677 RON
3168 + 0,4835 RON
Ambalaj standard: 3168

Comandă în multiplu de 288

Preț total:

194,98 RON

288 x 0,677 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 288
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 1.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne