Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 12.7 mm 3.5 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU gri, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10247730

Numărul piesei producătorului:

461240

2600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 2999 0,8012 RON
3000 + 0,5723 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

160,24 RON

200 x 0,8012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 200
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne