Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 8.0 mm 2.2 mm PU

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10252352

Numărul piesei producătorului:

462156

20776 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
392 - 10191 0,5792 RON
10192 + 0,3475 RON
Ambalaj standard: 10192

Comandă în multiplu de 392

Preț total:

227,05 RON

392 x 0,5792 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 392
Material complet Poliuretan
Formă Convex
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 2.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne