Meniu Caută

Glisor adeziv Dreptunghiular 20.0 mm 30.0 mm Pâslă

Discuri dreptunghiulare autoadezive din pâslă maro pe suport de hârtie.
Numărul piesei Essentra:

10255643

Numărul piesei producătorului:

463943

3024 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1008 + 0,3792 RON
Ambalaj standard: 1008

Comandă în multiplu de 1008

Preț total:

382,23 RON

1008 x 0,3792 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 20.0 mm
Material complet Pâslă
Formă Dreptunghiular
Culoare Maro
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 5602900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne