Meniu Caută

Glisor adeziv Rotund 40.0 mm 40.0 mm Pâslă

Discuri rotunde autoadezive din pâslă albă pe suport de hârtie.
Numărul piesei Essentra:

10255803

Numărul piesei producătorului:

463959

288 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
504 + 0,9268 RON
Ambalaj standard: 504

Comandă în multiplu de 504

Preț total:

467,11 RON

504 x 0,9268 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Pâslă
Formă Rotund
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 5602900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne