Meniu Caută

Tampon adeziv Rotund 22.3 mm 10.1 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10276556

Numărul piesei producătorului:

494486

864 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1008 + 1,092 RON
Ambalaj standard: 1008

Comandă în multiplu de 1008

Preț total:

1 100,74 RON

1008 x 1,092 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 72
Material complet Poliuretan
Formă Rotund
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne