Meniu Caută

Tampon adeziv Cilindric 16.5 mm 10.1 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, cilindric, din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164600

Numărul piesei producătorului:

RBS-11BK

640 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
128 - 2559 1,4103 RON
2560 + 1,0073 RON
Ambalaj standard: 2560

Comandă în multiplu de 128

Preț total:

180,52 RON

128 x 1,4103 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 128
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Cilindric
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne