Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 9.6 mm 3.8 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164617

Numărul piesei producătorului:

RBS-12

13968 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
72 - 7199 0,8109 RON
7200 + 0,5792 RON
Ambalaj standard: 7200

Comandă în multiplu de 72

Preț total:

58,38 RON

72 x 0,8109 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 72
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Convex
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne