Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 16.0 mm 7.9 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164648

Numărul piesei producătorului:

RBS-15BK

9728 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
128 - 3199 1,4189 RON
3200 + 1,0135 RON
Ambalaj standard: 3200

Comandă în multiplu de 128

Preț total:

181,62 RON

128 x 1,4189 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 128
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Convex
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne