Meniu Caută

Tampon adeziv Piramidă 20.6 mm 7.6 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, pătrat, din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10112441

Numărul piesei producătorului:

RBS-19

588 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
98 - 1567 2,1013 RON
1568 + 1,5009 RON
Ambalaj standard: 1568

Comandă în multiplu de 98

Preț total:

205,93 RON

98 x 2,1013 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 20.5 mm
Cantitate pe disc 98
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Piramidă
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3919908099
Înălțime totală 7.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne