Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 10.2 mm 2.5 mm PU; Cauciuc

Tampon pătrat autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10022733

Numărul piesei producătorului:

RBS-20BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
242 - 5081 0,4936 RON
5082 + 0,3525 RON
Ambalaj standard: 5082

Comandă în multiplu de 242

Preț total:

119,45 RON

242 x 0,4936 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 10.2 mm
Cantitate pe disc 242
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Pătrat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 2.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne