Meniu Caută

Tampon adeziv Cilindric 20.5 mm 3.1 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, cilindric, din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164723

Numărul piesei producătorului:

RBS-24BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
72 - 2519 1,6281 RON
2520 + 1,1629 RON
Ambalaj standard: 2520

Comandă în multiplu de 72

Preț total:

117,22 RON

72 x 1,6281 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 72
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Cilindric
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne