Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 7.9 mm 2.2 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164747

Numărul piesei producătorului:

RBS-27BK

5400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 5399 0,3709 RON
5400 + 0,2649 RON
Ambalaj standard: 5400

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

166,91 RON

450 x 0,3709 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 450
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Convex
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 2.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne