Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 19.8 mm 6.4 mm PU; Cauciuc

Tampon pătrat autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164761

Numărul piesei producătorului:

RBS-29BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
98 - 2939 1,509 RON
2940 + 1,0778 RON
Ambalaj standard: 2940

Comandă în multiplu de 98

Preț total:

147,88 RON

98 x 1,509 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 98
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Pătrat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne