Meniu Caută

Tampon adeziv Rotund 45.7 mm 15.2 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, rotund cu cavitate, din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164785

Numărul piesei producătorului:

RBS-30BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 11,0809 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

5 540,45 RON

500 x 11,0809 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 100
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Rotund
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 15.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne