Meniu Caută

Tampon adeziv Piramidă 12.7 mm 3.0 mm PU; Cauciuc

Tampon pătrat autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10316627

Numărul piesei producătorului:

RBS-32RBK

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 4999 0,5923 RON
5000 + 0,4231 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

118,46 RON

200 x 0,5923 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 200
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Piramidă
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne