Meniu Caută

Tampon adeziv Pătrat 25.4 mm 4.7 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, pătrat, din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164846

Numărul piesei producătorului:

RBS-36

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
55 - 2309 2,8558 RON
2310 + 2,0399 RON
Ambalaj standard: 2310

Comandă în multiplu de 55

Preț total:

157,07 RON

55 x 2,8558 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 55
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Pătrat
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne