Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 19.1 mm 1.9 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164891

Numărul piesei producătorului:

RBS-39BK

8988 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
84 - 5039 1,1111 RON
5040 + 0,7936 RON
Ambalaj standard: 5040

Comandă în multiplu de 84

Preț total:

93,33 RON

84 x 1,1111 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 84
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Convex
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 1.9 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne